France - Français

Philips Crosse de montage sur mât 2 bras 180°, 750 mm, 60 mm, 0°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 1"

Description du produit

Philips Crosse de montage sur mât 2 bras 180°, 750 mm, 60 mm, 0°, RAL color, Diamètre du dispositif de montage 1"

Code de commande: 912401451153
Code de commande complet: 871869693260500

Caractéristiques

  • Surface projetée effective
    0,2 m²