France - Français

Signify TownTune Asymétrique, Urban road & street light, 53 W, 6972 lm, 3000 K, CRI70, Distribution semi-intensive 10, Classe de sécurité II, IP66, STD

BDP265 LED84-4S/730 PSU II DM10 48/60A

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Universel pour diamètre 48 à 60 mm réglable, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 6972 lm, 53 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Distribution semi-intensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions standard, Connecteur interne

Code de commande: 20761500
Code de commande complet: 871951420761500

Caractéristiques

Code famille lampe
LED84 [LED module 8400 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BDP265 LED84-4S/730 PSU II DM10 48/60A txt 7.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300024783 fr_FR pdf 145.7 kB

Brochures

Notice de montage
TownTune pdf 2.7 MB

Visuels

Product-Photographs-912300024783_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300024783_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BDP265 LED84-4S/730 PSU II DM10 48/60A IES
Dialux
ULD File - BDP265 LED84-4S/730 PSU II DM10 48/60A ULD
Relux
ROLF File - BDP265 LED84-4S/730 PSU II DM10 48/60A ROLFZ
LDT
LDT File - BDP265 LED84-4S/730 PSU II DM10 48/60A LDT