MileWide LED gen2 : élégant, très haute efficacité et à l’épreuve du futur
En collaboration avec Holscher Design, nous avons développé MileWide LED gen2, le successeur de la très populaire famille MileWide. Présentant une gamme de mâts et de crosses dédiés, le design épuré de MileWide LED gen2 s’intègre parfaitement au paysage urbain d’aujourd’hui et de demain. Disponible en deux tailles, BPP435 (Small) et BPP436 (Large), ce luminaire MileWide apportera une touche d’élégance et de fluidité à toute application urbaine (versions à fixation latérale : BRP435 et BRP436). Grâce à son module LED avancé et aux optiques adaptées à chaque application, MileWide LED gen2 offre une qualité de lumière et des performances lumineuses exceptionnelles, permettant des économies d’énergie considérables, tout en assurant une lumière parfaitement uniforme sur la chaussée. MileWide LED gen2 est disponible avec un ou deux connecteurs Zhaga D4i (SR System Ready), ce qui rend le luminaire prêt pour l’avenir. Cela signifie que MileWide LED gen2 est prêt à être associé à des commandes avancées et à des applications logicielles d’éclairage telles qu’Interact City, ou à des capteurs tels que le MultiSensor, à tout moment de sa vie. En outre, chaque luminaire est identifié individuellement grâce à l’application Service tag. Il suffit de scanner un QR code placé sur le luminaire ou à l’intérieur de la porte du mât pour accéder instantanément à la configuration du luminaire. Les opérations de maintenance et de programmation sont ainsi plus rapides et plus faciles, quel que soit le stade de la vie du luminaire.
Identité claire, renforcée par des solutions de mâts et de crosses dédiés, créant des styles distinctifs
Confort visuel assuré grâce à des expériences d’éclairage de haute qualité et confortables dans des espaces urbains aux géométries variables
Vaste choix parmi différentes optiques et coupes-flux arrière internes pour assurer un éblouissement minimum
Efficacité lumineuse jusqu’à 161 lm/W, avec optimisation personnalisée