France - Français

Signify MileWide LED gen2 Small, Urban road & street light, 24 W, 3500 lm, 3000 K, DALI, Distribution semi-intensive 50, InterAct Ready, Classe de sécurité II, MSP

BRP435 LED35-/830 II DM50 SI MSP SRT SRB

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Argent, Couche de protection contre le sel marin, Top de mât pour diamètre 32 à 60 mm, Bloc d'alimentation régulant, 3500 lm, 24 W, 145 lm/W, 3000 K, 22,00, Distribution semi-intensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK07 | 2 J renforcé, Classe de sécurité II, 6/6 kV, Câble de 0,5 mètre (classe Eca) GST18/3 M WIELAND avec verrouillage de sécurité, GST18/3 Wieland/Adels pour secteur + BST14/2 Wieland pour DALI

Code de commande: 48725300
Code de commande complet: 872016948725300

Caractéristiques

Code famille lampe
LED35 [LED module 3500 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BRP435 LED35-/830 II DM50 SI MSP SRT SRB txt 6.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925870328 fr_FR pdf 234.2 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instruction of MileWide LED gen2 pdf 973.4 kB

Visuels

Product-Photographs-910925870328_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925870328_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BRP435 LED35-/830 II DM50 SI MSP SRT SRB IES
Dialux
ULD File - BRP435 LED35-/830 II DM50 SI MSP SRT SRB ULD
Relux
ROLF File - BRP435 LED35-/830 II DM50 SI MSP SRT SRB ROLFZ
LDT
LDT File - BRP435 LED35-/830 II DM50 SI MSP SRT SRB LDT