France - Français

Signify Metronomis LED Cône Fluide, Urban road & street light, 32 W, 3306 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribution Metronomis symétrique, Classe de sécurité II, IP66, SRGU10

BDS670 LED40-4S/830 II MDS DF CLO STD 60

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Gris, Ergot pour diamètre 60 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady, Flux lumineux constant, 3306 lm, 32 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Distribution Metronomis symétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV, Câble 6,0 m sans prise, Connecteur à visser

Code de commande: 71878400
Code de commande complet: 871951471878400

Caractéristiques

Code famille lampe
LED40 [LED module 4000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BDS670 LED40-4S/830 II MDS DF CLO STD 60 txt 6.4 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925869082 fr_FR pdf 111.8 kB

Brochures

Notice de montage
Metronomis LED mounting instruction pdf 2.6 MB

Visuels

Product-Photographs-910925869082_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925869082_EU
Ressources multiples - Visuals

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Metronomis-LED-Fluid-Ref-910925868198-RECYCLED-ALU pdf 959.6 kB