France - Français

Signify CitySoul LED gen2 Mini, Urban road & street light, 46.5 W, 5100 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribution semi-intensive 50, Classe de sécurité II, IP66, SRG10-10

BSP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Gris, Kit de suspension simple, standard, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 5100 lm, 46.5 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Distribution semi-intensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun, Connecteurs à visser

Code de commande: 23980700
Code de commande complet: 871951423980700

Caractéristiques

Code famille lampe
LED60 [LED module 6000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BSP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL txt 6.8 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300060103 fr_FR pdf 105.3 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instruction of CitySoul LED gen2 pdf 1.6 MB

Visuels

Product-Photographs-912300060103_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300060103_EU
Ressources multiples - Visuals