France - Français

Philips TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 44 W, 4260 lm, 3000 K, CRI80, Distribution symétrique 50, Classe de sécurité II, IP66, STD

BDP260 LED59-4S/830 PSU II DS50 62P

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 62 mm, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 4260 lm, 44 W, 97 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribution symétrique 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions standard, Connecteur interne

Code de commande: 912300024440
Code de commande complet: 871869988181800

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED59 [LED module 5900 lm]