Description du produit
Urban road & street light, Aluminium, Gris, Embout pour diamètre 60 à 76 mm, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 8100 lm, 75 W, 108 lm/W, 3000 K, (0.330, 0.340) SDCM <7, CRI80, Optique routière standard pour classe ME, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions standard, Connexion à vis avec prise et douille