France - Français

Philips Stela+ gen2 Long, Square & Wide, Urban road & street light, 35 W, 3741 lm, 3000 K, CRI80, Optique routière standard pour classe S, Classe de sécurité II, IP66, STD

BPP614 LED43-3S/830 PSU II SRN GR 60/76

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Gris, Embout pour diamètre 60 à 76 mm, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 3741 lm, 35 W, 107 lm/W, 3000 K, (0.330, 0.340) SDCM <7, CRI80, Optique routière standard pour classe S, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions standard, Connexion à vis avec prise et douille

Code de commande: 912300024801
Code de commande complet: 871951420778300

Caractéristiques

Code famille lampe
LED43 [LED module 4300 lm]
Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300024801 fr_FR pdf 380.2 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Stela Wide and Square pdf 6.3 MB

Visuels

Product-Photographs-912300024801_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300024801_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BPP614 LED43-3S/830 PSU II SRN GR 60/76 IES
Dialux
ULD File - BPP614 LED43-3S/830 PSU II SRN GR 60/76 ULD
Relux
ROLF File - BPP614 LED43-3S/830 PSU II SRN GR 60/76 ROLFZ
LDT
LDT File - BPP614 LED43-3S/830 PSU II SRN GR 60/76 LDT