Informations sur la famille de produits
Description
MileWide LED Gen2, développé en collaboration avec Holscher Design, est la dernière génération de notre très populaire famille d'éclairage MileWide qui comprend une gamme de mâts et de supports dédiés. Le design épuré de MileWide LED Gen2 s'intègre parfaitement aux paysages urbains d’aujourd'hui et de demain. Disponible en deux tailles, BPP435 (petit) et BPP436 (grand), ce lampadaire MileWide apportera une touche d'élégance et de fluidité à toutes les applications urbaines (versions à fixation latérale : BRP435 et BRP436). Grâce à son moteur LED avancé et à l'utilisation d'optiques adaptées aux applications, la solution MileWide LED Gen2 offre une qualité de lumière et des performances lumineuses exceptionnelles, qui permettent de réaliser des économies d'énergie substantielles tout en fournissant une lumière parfaitement uniforme sur la route. Le luminaire est disponible avec une ou deux prises Zhaga-D4i (ZD4i) System Ready (SR), ce qui le rend évolutif. Cela signifie que le système MileWide LED Gen2 peut être associé à des applications logicielles de commande et d’éclairage avancées, telles qu'Interact, ou à des capteurs, tels qu'Outdoor Sensor Bundle (OSB). De plus, chaque luminaire MileWide LED Gen2 est identifiable de manière unique, grâce à l’application Signify Service tag. Il vous suffit de scanner un code QR, situé à l’intérieur de la porte du mât ou directement sur le luminaire, pour accéder instantanément à la configuration du luminaire. Les opérations de maintenance et de programmation sont ainsi plus rapides et plus faciles, et vous pouvez créer une bibliothèque numérique d’actifs d’éclairage et de pièces de rechange.
Avantages
Identité claire, renforcée par des solutions de poteaux et de crosses dédiées pour créer des styles distinctifs (solution totale)
Confort visuel et haute qualité, expériences d’éclairage confortables dans des espaces urbains aux géométries multiples
Caractéristiques
Large choix de distributions lumineuses (plus de 30 optiques) et coupe-flux arrière internes
Choix de températures de couleur et de rendus des couleurs pour les différentes ambiances : 2 200 K, 2 700 K, 3 000K et 4 000 K