France - Français

Philips MileWide LED gen2 petit, Urban road & street light, 24 W, 3500 lm, 3000 K, DALI, Distribution semi-intensive 50, Classe de sécurité II, MSP

BRP435 LED35-/830 II DM50 SI MSP SRT SRB

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Argent, Couche de protection contre le sel marin, Top de mât pour diamètre 32 à 60 mm, Bloc d'alimentation régulant, 3500 lm, 24 W, 145 lm/W, 3000 K, 22,00, Distribution semi-intensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK07 | 2 J renforcé, Classe de sécurité II, 6/6 kV, Câble de 0,5 mètre (classe Eca) GST18/3 M WIELAND avec verrouillage de sécurité, GST18/3 Wieland/Adels pour secteur + BST14/2 Wieland pour DALI

Code de commande: 910925870328
Code de commande complet: 872016948725300

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED35 [LED module 3500 lm]
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit