Signify CityClassic gen2

CityClassic gen2 - Design classique, en adéquation avec les exigences d'aujourd'hui

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Une conception harmonieuse aux lignes épurées, alliée au dernier cri de la technologie évolutive et hautement efficace en matière de connectivité font de CityClassic gen2 un atout décoratif pour toute application d’éclairage urbain. Grâce à la technologie LED, les luminaires d'aujourd'hui atteignent une efficacité énergétique et optique très élevée. CityClassic gen2 offre également le nec plus ultra en matière de flexibilité et de fonctionnalité. La plateforme LEDGINE-O est fournie comme fonctionnalité standard avec des flux allant de 600 à 6 500 lm, un choix de plus de 30 optiques et distributions, ainsi que différentes températures de couleur et IRC. Il en résulte d’excellentes performances et un confort visuel fantastique, avec la promesse d’options de connectivité évolutives. Vous pouvez également opter pour la plateforme LED ClearGuide exclusive, version moderne et décorative de la lampe horizontale installée dans la colonne de la grille, comme la lanterne de forme cylindrique si familière. Des versions Dark Sky dédiées, avec de faibles exigences en termes d'ULR (<1 %), sont également disponibles. La gamme CityClassic gen2 est conçue pour être entièrement modulaire. Il existe deux tailles, grande et petite, chacune avec un capot de taille assortie, ou des versions Torch sans capot. Il est également possible de combiner et d’assortir différents mâts et supports pour répondre aux besoins spécifiques de votre application. L’installation est simple grâce à l’utilisation d’un connecteur mâle-femelle classé IP dans l’embout. Pour faciliter l’entretien et la maintenance, ou pour de futures mises à niveau de connectivité, le couvercle de l’appareillage peut être retiré sans outil à l’aide de deux clips en acier inoxydable. La platine d’appareillage est également facile à retirer en desserrant deux vis, ce qui permet d’installer rapidement et simplement une vasque GentleBeam pour un confort d’éclairage élevé et/ou la grille de protection contre le rétroéclairage BL2.

Avantages

  • Conception harmonieuse, épurée et intemporelle.

  • Versions avec confort d’éclairage visuel disponibles.

Caractéristiques

  • Technologie LED peu énergivore et efficace au niveau de l’optique

  • Possibilité d’ajouter une vasque GentleBeam à haut confort d’éclairage et/ou une grille de protection contre la lumière intrusive de rétroéclairage BL2.

Applications

  • Rues résidentielles.
  • Zones urbaines, comme par exemple des squares, parcs et places.
  • Promenades, passerelles ou pistes cyclables.
  • Zones commerciales.
  • Bureaux ou espaces industriels.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet CityClassic gen2 fr_FR pdf 390.2 kB
Notice de montage
CityClassic gen 2 pdf 3.5 MB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 1.1 MB

Visuels

Family-Photographs-CityClassic gen2
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-CityClassic gen2
Ressources multiples - Software Plugins