France - Français

Philips GameVision, Floodlight for sports and area, 651.9 W, 104268 lm, 4000 K, DALI, Faisceau intensif asymétrique, InterAct Ready, IP66

BVP440 LED1260/740 DN BV FG PSD ALU D9

Description du produit

Floodlight for sports and area, Fonte d’aluminium, Aluminium, Poudrage simple couche, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 104268 lm, 651.9 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.374,0.372), Faisceau intensif asymétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 36871300
Code de commande complet: 872110336871300

Caractéristiques

Code famille lampe
LED1720 [LED module 172000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BVP440 LED1260/740 DN BV FG PSD ALU D9 txt 9.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300060788 fr_FR pdf 352.0 kB

Brochures

Notice de montage
GameVision mounting instructions pdf 4.3 MB

Visuels

Product-Photographs-912300060788_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300060788_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BVP440 LED1260/740 DN BV FG PSD ALU D9 IES
Dialux
ULD File - BVP440 LED1260/740 DN BV FG PSD ALU D9 ULD
Relux
ROLF File - BVP440 LED1260/740 DN BV FG PSD ALU D9 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP440 LED1260/740 DN BV FG PSD ALU D9 LDT