France - Français

Philips GameVision, Floodlight for sports and area, 1000 W, 142972 lm, 5700 K, CRI70, DALI, Asymétrique, InterAct Ready, IP66

BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9

Description du produit

Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 142972 lm, 1000 W, 142 lm/W, 5700 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 80199800
Code de commande complet: 872016980199800

Caractéristiques

Code famille lampe
LED1760 [LED module 176000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9 txt 9.2 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300060576 fr_FR pdf 369.2 kB

Brochures

Notice de montage
GameVision mounting instructions pdf 4.3 MB

Visuels

Product-Photographs-912300060576_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300060576_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9 IES
Dialux
ULD File - BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9 ULD
Relux
ROLF File - BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP440 LED1760/757 DW HGB FG PSD ALU D9 LDT