Informations sur la famille de produits
Avantages
Conception de grande flexibilité avec des supports et modules orientables individuellement
Créez l'effet lumineux souhaité grâce à six optiques différentes (du spot intensif au projecteur extensif)
Caractéristiques
Standard : RGBW, RGB, 2700K, 3000K et 4000K
En option 5000K, Couleurs Monochromatiques et Blanc Dynamique
Applications
Avertissement et sécurité
Pour une utilisation en extérieur uniquement.