Produits
BN021C LED5S/840 L300
52784399
BN021C LED5S/830 L300
52785099
BN021C LED10S/840 L600
52786799
BN021C LED10S/830 L600
52787499
BN021C LED15S/840 L900
52788199
BN021C LED14S/830 L900
52789899
BN021C LED20S/840 L1200
52790499
BN021C LED19S/830 L1200
52791199
Informations sur la famille de produits
Description
La gamme Ledinaire contient une sélection de luminaires LED tendance, disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin. La gamme comporte des versions avec module LED intégré (BN013C) et avec tubes LED (BN060C).
Avantages
Qualité et fiabilité Philips
Economies d'énergie
Caractéristiques
Possibilité de réaliser très facilement des lignes lumineuses allant jusqu'à 10 réglettes
Accessoires de montage inclus