France - Français

Philips Réglette Ledinaire, 20 W, L1200 mm, 2100 lm, 2100 lm, 4000 K, Opale, IP20, TW1-ready

BN021C LED20S/840 L1200

Description du produit

L1200 mm, Polycarbonate, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2100 lm, 2100 lm, 20 W, 105 lm/W, 4000 K, 0.38, 0.38, SDCM≤5, Faisceau ultra-extensif, Opale, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur plug-in 2 pôles, Connexion simple et cache amovible disponible pour le câblage de traversée monophasé (le câblage interne n'est pas inclus)

Code de commande: 52790499
Code de commande complet: 871951452790499

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Non
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Economique
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401842382 fr_FR pdf 432.4 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction, BN021 pdf 907.3 kB

Visuels

Product-Photographs-911401842382_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401842382_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BN021C LED20S/840 L1200 ies 30.7 kB
LDT
LDT File - BN021C LED20S/840 L1200 ldt 9.4 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Philips Ledinaire batten BN021C LED20S 840 L1200 911401842382 pdf 652.6 kB