France - Français

Philips Ledinaire Réglette BN021C, 10 W, L600 mm, 960 lm, 960 lm, 3000 K, Opale, IP20, TW1-ready

BN021C LED10S/830 L600

Description du produit

L600 mm, Polycarbonate, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 960 lm, 960 lm, 10 W, 96 lm/W, 3000 K, 0.43, 0.40, SDCM≤5, Faisceau ultra-extensif, Opale, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur plug-in 2 pôles, Connexion simple et cache amovible disponible pour le câblage de traversée monophasé (le câblage interne n'est pas inclus)

Code de commande: 911401842082
Code de commande complet: 871951452787499

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Non
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Economique
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401842082 fr_FR pdf 431.0 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction, BN021 pdf 907.3 kB

Visuels

Product-Photographs-911401842082_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401842082_EU
Ressources multiples - Visuals

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Philips Ledinaire batten BN021C LED10S 830 L600 911401842082 pdf 619.5 kB