France - Français

Signify myCreation Accent Track D65

Signify myCreation Accent Track D65 - Pour mettre en valeur ce qui compte vraiment

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Accent Track D65 est un projecteur d'éclairage durable doté d'un design élégant et discret, avec un diamètre de 65 mm. Cette solution d'éclairage polyvalente est très économe en énergie et offre diverses options de couleur et de texture, ce qui en fait un choix idéal pour les commerces de détail de mode, l'hôtellerie ou les applications résidentielles. Le boîtier imprimé en 3D est fabriqué à partir d'au moins 65 % de matériaux recyclés ou bio-circulaires, tandis que le dissipateur thermique est composé à 85 % d'aluminium recyclé. Grâce à sa conception circulaire, ce luminaire est évolutif, réutilisable, réparable et recyclable, ce qui en fait une véritable révolution dans le monde de la conception d'éclairage.

Avantages

  • Design circulaire

  • Répond à tous les besoins en éclairage d'accentuation

Caractéristiques

  • Palette riche de couleurs et de textures pour les logements - Standard et sur demande

  • Plusieurs recettes lumineuses au choix : 3 000 K, 4 000 K, Blanc Premium

Applications

  • Boutiques de mode
  • Commerces
  • Hôtellerie
  • Bureaux

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Accent Track D65 fr_FR pdf 202.5 kB

Visuels

Family-Photographs-Accent Track D65
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Accent Track D65
Ressources multiples - Software Plugins

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Signify myCreation-Accent Track D65-TCAT65 pdf 1.4 MB