Signify myCreation TCAT65 | TCAT65, 13.9 W, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau intensif 10 à 20°, 15°

Description du produit

Signify myCreation TCAT65 | TCAT65, 13.9 W, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau intensif 10 à 20°, 15°

Code de commande: 83778200
Code de commande complet: 872016983778200

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505104888 fr_FR pdf 206.0 kB

Brochures

Notice de montage
Accent Track D65-MI pdf 1.7 MB

Visuels

Product-Photographs-910505104888_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505104888_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - TCAT65 17S/PW940 PSU HNB FG T302 GN402SN IES
Dialux
ULD File - TCAT65 17S/PW940 PSU HNB FG T302 GN402SN ULD
Relux
ROLF File - TCAT65 17S/PW940 PSU HNB FG T302 GN402SN ROLFZ
LDT
LDT File - TCAT65 17S/PW940 PSU HNB FG T302 GN402SN LDT