France - Français

Philips Cleanroom LED CR250B, 40 W, 1200x300 mm, 3500 lm, 4000 K, DALI, UGR19, IP65

CR250B LED35S/840 PSD W30L120 IP65 OC

Description du produit

1200x300 mm, Acier, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Opale, Verre trempé, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK07 | 2 J renforcé, Classe de sécurité II, Connecteur à visser

Code de commande: 912401483082
Code de commande complet: 871869938246900

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Non
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912401483082 fr_FR pdf 261.9 kB

Brochures

Notice de montage
CR250B installation instruction pdf 2.0 MB

Visuels

Product-Photographs-912401483082_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912401483082_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CR250B LED35S/840 PSD W30L120 IP65 OC IES
Fichier Revit
CR250B LED35S/840 PSD W30L120 IP65 OC 912401483082 ZIP
Dialux
ULD File - CR250B LED35S/840 PSD W30L120 IP65 OC ULD
Relux
ROLF File - CR250B LED35S/840 PSD W30L120 IP65 OC ROLFZ
LDT
LDT File - CR250B LED35S/840 PSD W30L120 IP65 OC LDT