Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 51 W, L1800 mm, 7600 lm, 4000 K, Opale, Opale, IP66, IK08
WT490C 80S/840 PSU HE O PI5 L1800
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Waterproof, L1800 mm, Polycarbonate, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 7600 lm, 51 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Opale, Opale, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans