France - Français

Philips CoreLine Etanche, 28.6 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Faisceau extensif, Mat, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200

Description du produit

L1200 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 4000 lm, 28.6 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Faisceau extensif, Mat, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, Connexion simple et cache amovible disponible pour le câblage de traversée monophasé (le câblage interne n'est pas inclus)

Code de commande: 84048099
Code de commande complet: 871829184048099

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 txt 4.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401823780 fr_FR pdf 246.6 kB

Brochures

Notice de montage
Installation intruction, CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.6 MB

Visuels

Product-Photographs-911401823780_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401823780_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 IES
Fichier Revit
WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 911401823780 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401823780 pdf 637.5 kB