France - Français

Philips CoreLine Etanche, 45 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Atténuation par capteur, Faisceau extensif, Dépoli, MDU1, IP65, IK08, TW3

WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500

Description du produit

L1500 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt), 6000 lm, 45 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Faisceau extensif, Dépoli, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Câblage traversant3 phases

Code de commande: 96276000
Code de commande complet: 871869996276000

Caractéristiques

Code famille lampe
LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500 txt 4.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505100068 fr_FR pdf 248.2 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 MDU pdf 3.0 MB

Visuels

Product-Photographs-910505100068_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505100068_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500 IES
Fichier Revit
WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500 910505100068 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100068 pdf 638.3 kB