France - Français

Philips PowerBalance RC360B, Recessed, 26 W, 1200x300 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, IA4, EL-DC

RC360B 34S/940 SEIA W30L120VPCU4 SC

Description du produit

Recessed, 1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central, Capteur InterAct SC200, 3400 lm, 26 W, 127 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Réflecteur blanc, Opale, Polycarbonate, IP20/40 | Protection des doigts, surface d'émission, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir et soulagement de traction, SC | Câble de sécurité, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 98052800
Code de commande complet: 871869998052800

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Lighting for wellbeing

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC360B 34S/940 SEIA W30L120VPCU4 SC txt 5.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505101732 fr_FR pdf 825.0 kB

Brochures

Notice de montage
PowerBalance RC360B 362B RC461B 463B 468B MI SLR pdf 38.6 MB
Notice de montage
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Visuels

Product-Photographs-910505101732_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505101732_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC360B 34S/940 SEIA W30L120VPCU4 SC IES
Fichier Revit
RC360B 34S/940 SEIA W30L120VPCU4 SC 910505101732 ZIP
Dialux
ULD File - RC360B 34S/940 SEIA W30L120VPCU4 SC ULD
Relux
ROLF File - RC360B 34S/940 SEIA W30L120VPCU4 SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC360B 34S/940 SEIA W30L120VPCU4 SC LDT