France - Français

Philips PowerBalance gen2, Recessed, UltraEfficient, 23 W, 600x600 mm, VPC, 4000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, UGR16, EL-DC

RC461B 40S/840 DEIA W60L60 VPC SC UE

Description du produit

Recessed, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 4000 lm, 23 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR16, Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Réflecteur blanc, Opale, Polycarbonate, IP20/40 | Protection des doigts, surface d'émission, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir et soulagement de traction, SC | Câble de sécurité, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 10940700
Code de commande complet: 872016910940700

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Lighting for wellbeing
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC461B 40S/840 DEIA W60L60 VPC SC UE txt 4.8 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505103636 fr_FR pdf 651.4 kB

Brochures

Notice de montage
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Visuels

Product-Photographs-910505103636_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505103636_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC461B 40S/840 DEIA W60L60 VPC SC UE IES
Fichier Revit
RC461B 40S/840 DEIA W60L60 VPC SC UE 910505103636 ZIP
Dialux
ULD File - RC461B 40S/840 DEIA W60L60 VPC SC UE ULD
Relux
ROLF File - RC461B 40S/840 DEIA W60L60 VPC SC UE ROLFZ
LDT
LDT File - RC461B 40S/840 DEIA W60L60 VPC SC UE LDT