Philips PowerBalance gen2, Recessed, BioUp, 33 W, 600x600 mm, PCV, 4000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, UGR16, Wieland, EL-DC
RC461B 40S/BU840 DEIA W60L60 PCV W3W2 SC
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Recessed, 600x600 mm, Plaster ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 4000 lm, 33 W, 121 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR16, Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Réflecteur blanc, Opale, Polycarbonate, IP20/40 | Protection des doigts, surface d'émission, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 3 pôles et signal de contrôle 2 pôles pour contrôle du flux lumineux, SC | Câble de sécurité, Éclairage de secours central à courant continu
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Lighting for wellbeing
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans