France - Français

Philips Bloc d’éclairage d’urgence sans fil à double spot

Bloc d’éclairage d’urgence autonome à double spots, autonomie de 3 heures, compatible Interact

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Nouveaux blocs autonomes d’éclairage d’urgence sans fil à double projecteur et système de surveillance, permettant aux gestionnaires de bâtiments de contrôler, surveiller et tester l’éclairage d’urgence, et de produire des rapports de conformité via un tableau de bord sécurisé dans le cloud.

Avantages

  • Mise en conformité grâce à des tests de vérification

  • Gain de temps et d'argent pour l'installation et la maintenance

Caractéristiques

  • Les spots de secours sans fil et le système Interact Building Manager régulent et fournissent des informations sur les tests d'éclairage de secours grâce à un tableau de bord sécurisé, basé sur le cloud.

  • Permet aux gestionnaires d'immeubles d'assurer la maintenance de l'éclairage de secours, d'automatiser les tests et de garantir la conformité réglementaire.

Applications

  • Sorties de secours
  • Salles industrielles
  • Escaliers

Avertissement et sécurité

  • La batterie est conçue avec une durée de vie moyenne nominale de 50 000 heures en mode veille. La batterie est couverte par une garantie standard de 5 ans, à condition que le produit soit entretenu et utilisé conformément aux instructions du fabricant et testé conformément à la norme EN50272.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Bloc d’éclairage d’urgence sans fil à double spot fr_FR pdf 397.5 kB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 7.0 MB

Visuels

Family-Photographs-Bloc d’éclairage d’urgence sans fil à double spot
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Bloc d’éclairage d’urgence sans fil à double spot
Ressources multiples - Software Plugins