Description du produit
Surface-mounted, 292x381mm; H70, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Plafond, Applique, 780 lm, 5 W, 105 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Transparent, Cache en polycarbonate stabilisé aux UV, IP44 | Protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 2 pôles, TP(a) diffuser flammability class, Éclairage de secours 3 heures avec interface sans fil