Philips MASTER, LEDtube, Tube, double extrémité, HF, 1200 mm, 14 W, 36W TL-D, 3300 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 1200mm 14W 833 T8 FOOD

Description du produit

MASTER, LEDtube, Tube, double extrémité, HF, 1200 mm, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 3300 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 h, 71.00 lm/W, G13, Plastique, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Code de commande: 29616900
Code de commande complet: 871951429616900

Caractéristiques

Culot
G13
Durée de vie nominale
60 000 h
Nombre de cycles d'allumage
50 000
Type de lampe
LEDtube
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002479402 fr_FR pdf 632.1 kB

Visuels

Product-Photographs-929002479402_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002479402_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm 14W 833 T8 FOOD IES 72.2 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T8-COMF-2168-Ref-929002479402 pdf 682.0 kB