Philips MASTER - LED HID SON-T - Ultra Efficient

La solution LED la plus économe en énergie pour le remplacement de l'éclairage routier HID HPL/SON avec MASTER - LED HID SON-T - UE

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Les lampes Philips MASTER - LED HID SON-T Ultra Efficient offrent une solution LED simple avec une efficacité optimale et un retour sur investissement rapide pour le remplacement des lampes à décharge haute intensité (HID) et à sodium haute pression (SON). Les solutions MASTER – LED HID SON-T UE offrent les avantages des LED en termes d'efficacité lumineuse et de longue durée de vie ; le remplacement des éclairages HID permet ainsi de réaliser des économies immédiates avec un faible investissement initial. Avec des dimensions et une distribution lumineuse adaptées, vous pouvez facilement installer les lampes MASTER – LED HID SON-T UE dans les luminaires SON et SON-T existants, améliorant ainsi la qualité de la lumière en retirant le ballast pour un fonctionnement direct sur secteur, ce qui permet de réaliser des économies supplémentaires.

Avantages

  • Économies de coûts d'installation grâce au câblage secteur

  • >Économies de 60 %

Caractéristiques

  • Lampes les plus économes en énergie >210 lm/W

  • Longue durée de vie – 50 000 heures

Applications

  • Routes et rues
  • Parcs
  • Espaces urbains

Avertissement et sécurité

  • L'installation doit toujours être effectuée par un électricien ou un installateur qualifié. Consultez le guide d'installation pour obtenir les instructions.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet MASTER - LED HID SON-T - Ultra Efficient fr_FR pdf 315.3 kB

Visuels

Family-Photographs-MASTER - LED HID SON-T - Ultra Efficient
Ressources multiples - Visuals
Image de l’emballage
Packaging Image tif 12.2 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-MASTER - LED HID SON-T - Ultra Efficient
Ressources multiples - Software Plugins