Philips LED SON-T, Tubulaire, Alimentation principale uniquement, 42.8 W, SON-T 100W, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 70, 50000 h

MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40

Description du produit

LED SON-T, Tubulaire, Alimentation principale uniquement, 42.8 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 70, 50000 h, 210 lm/W, EEL A, PF 0.9, Verre, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Code de commande: 24039100
Code de commande complet: 872016924039100

Caractéristiques

Culot
E40
Durée de vie nominale
50 000 h
Nombre de cycles d'allumage
50 000
Type de lampe
LED SON-T
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003677602 pdf 67.6 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 132.8 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003677602 fr_FR pdf 650.5 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40 pdf 218.5 kB
Notice de montage
Installation instructions pdf 563.3 kB

Visuels

Product-Photographs-929003677602_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003677602_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40 ies 11.5 kB
IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40 IES 1.9 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40 ldt 7.3 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-HUB-EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-Ultra-Efficient-Ref-929003677502 pdf 918.1 kB