Philips CorePro, LED HPL, ED90, Alimentation principale uniquement, 26 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 h
TForce Core LED HPL 26W E27 830 FR
Description du produit
CorePro, LED HPL, ED90, Alimentation principale uniquement, 26 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 h, 153 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot
- E27
- Durée de vie nominale
- 25 000 h
- Nombre de cycles d'allumage
- 15 000
- Type de lampe
- LED HPL
- Référence de mesure de flux
- Sphere
- Garantie
- 5 ans