Philips Lampes CorePro LEDbulb forme classique filament

La solution classique pour un éclairage décoratif

Produits

4.5W (40W) E27 cap Warm white Non-dimmable Bulb
4.5W (40W) E27 cap Warm white Non-dimmable Bulb
41965601

Informations sur la famille de produits

Description

La lampe à incandescence appartient peut-être au passé, mais son côté chaleureux étincelant et sa forme élégante sont indémodables. Vous pouvez désormais retrouver le design et l'atmosphère de l'incandescence grâce à la nouvelle gamme Classic LED Filament, disponible en formes standards, flammes ou sphériques.

Avantages

  • Une excellente efficacité énergétique : environ 90% d'économies d'énergie

  • Une longue durée de vie qui réduit les frais de maintenance

Caractéristiques

  • Design vintage "Filament" pour des ambiances déco

  • Large angle de diffusion de la lumière 300°

Applications

  • Maisons : salon, chambre à coucher
  • Hôtellerie : restaurants et hôtels

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Lampes CorePro LEDbulb forme classique filament fr_FR pdf 185.0 kB

Visuels

Family-Photographs-Lampes CorePro LEDbulb forme classique filament
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Lampes CorePro LEDbulb forme classique filament
Ressources multiples - Software Plugins