Philips LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Verre

4.5W (40W) E27 cap Warm white Non-dimmable Bulb

Description du produit

LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Verre, 104.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, IP20

Code de commande: 41965601
Code de commande complet: 871869641965601

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
15 000 h
Nombre de cycles d'allumage
30 000
Durée de vie nominale (heures)
15 000 h
Type de lampe
LEDbulb
Référence de mesure de flux
Sphere

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929001242955 pdf 67.0 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 175.8 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001242982 fr_FR pdf 873.7 kB

Visuels

Product-Photographs-929001242982_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929001242982_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10 ies 35.6 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
Environmental product declaration pdf 806.8 kB