Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, B22, 3000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 h, Plastique
CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930
Documents les plus téléchargés
Description du produit
CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, B22, 3000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 h, Plastique, 100 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot
- B22
- Durée de vie nominale
- 15 000 h
- Nombre de cycles d'allumage
- 50 000
- Type de lampe
- LEDbulb
- Référence de mesure de flux
- Sphere
- Garantie
- 2 ans