France - Français

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, Plastique

CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930

Description du produit

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, Plastique, 107 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 32960700
Code de commande complet: 871951432960700

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
15 000 h
Nombre de cycles d'allumage
50 000
Type de lampe
LEDbulb
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003543402 pdf 67.5 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 184.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003543402 fr_FR pdf 297.2 kB

Visuels

Product-Photographs-929003543402_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003543402_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930 IES 5.6 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-3-Bulbs-Plastic-Ref-929002306895 pdf 800.3 kB