France - Français

Philips Lighting lance son nouveau tube LED T5 directement interchangeable pour le marché professionnel


Doté de la plus large compatibilité en matière de ballasts, le nouveau tube LED T5 de Philips Lighting est le premier produit capable de remplacer un tube fluorescent T5 1 500 mm

22 février 2017

Suresnes - Philips Lighting (code Euronext Amsterdam : LIGHT), leader de l’éclairage en France et dans le monde a annoncé aujourd’hui l’ajout du nouveau tube LED T5 à son portefeuille Philips MASTER LEDtubes. Le tube LED T5 basse consommation diffuse une lumière puissante de grande qualité et dispose de la plus vaste compatibilité en matière de ballasts, ce qui fait de lui un produit rapidement et facilement adaptable. De petite taille, il offre une performance élevée de 150 lumens par watt.

Une installation facile et sécurisée

L’installation des produits MASTER LEDtubes de Philips Lighting est à la fois simple et entièrement sécurisée, chaque tube pouvant directement remplacer une lampe. Grâce à sa technologie InstantFit,   le tube LED T5 s’adapte aux luminaires déjà  en  place  et  ne  nécessite  aucune modification du câblage existant. 

Sa manipulation est facilitée et sécurisée par des broches et un driver isolé. Les installateurs bénéficient donc d’un produit à la mise en service rapide et précise, qui leur permet de gagner du temps et de réaliser des économies.

 

Une qualité à l’épreuve du temps

 

Le tube LED T5 de Philips Lighting est fabriqué en polycarbonate pour une maîtrise optimale de la dissipation thermique sur toute sa durée de vie. Avec ses 50 000 heures de fonctionnement garanties, le tube LED T5 éclipse les lampes fluorescentes grâce à une longévité deux fois supérieure et des coûts de maintenance réduits de moitié.

 

« Le prix moyen à l’achat des lampes fluorescentes est peut-être moins élevé, mais le coût total sur l’année est le double de celui d’un tube LED T5 de Philips Lighting », précise Robert Boogard, gestionnaire de produits chez Philips Lighting. « Et pour offrir toujours plus de qualité, nous étendons la durée de garantie de nos lampes LED professionnelles à cinq ans. Avec le plus vaste portefeuille de tube LED du marché, nous pouvons assurer un éclairage à l’épreuve du temps pour tous types de bâtiments des parkings aux bureaux, en passant par les écoles et les entrepôts ».

Le nouveau tube LED T5 de Philips Lighting est désormais disponible dans la plupart des pays européens et se décline dans les modèles suivants :

 

  • 1500 mm HO 26 W 830 T5 InstantFit
  • 1500 mm HO 26 W 840 T5 InstantFit
  • 1500 mm HO 26 W 865 T5 InstantFit

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Agence Ketchum

Aurélie Chambon & Laure de Chastellux au 01 53 32 56 88 - 01 53 32 55 78
aurelie.chambon@ketchum.fr - laure.dechastellux@ketchum.fr
Retrouvez également Philips sur Twitter : @PhilipsLightFR

À propos de Philips Lighting

Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker : LIGHT) est le leader des solutions, des plateformes et services dans le domaine de l’éclairage en France et dans le monde. Fort de son expertise et de sa maîtrise technologique et digitale,  Philips Lighting conçoit, développe et fabrique des produits et des plateformes innovants destinés à améliorer le confort et les conditions de vie des personnes, en offrant de nouvelles expériences lumineuses dans un environnement intelligent.  Présent sur les marchés professionnel et résidentiel, Philips Lighting est l’un des acteurs majeurs de internet des objets et de la lumière connectée, et transforme l’éclairage des foyers, des bureaux, des commerces et des villes.  En 2015, Philips Lighting a réalisé un chiffre d’affaire de 7.5 milliards d’euros, et emploie 34 000 personnes dans plus de 70 pays.

 

Les informations sur Philips Lighting sont disponibles sur :

http://www.newsroom.lighting.philips.com