Plusieurs tendances dans l'évolution des bâtiments d'entreprise augmentent la demande d'une meilleure connectivité dans l'environnement de bureaux.




Pour les propriétaires et les promoteurs immobiliers, Trulifi peut augmenter la valeur de leur propriété en offrant aux entreprises locataires un accès réseau stable, rapide et sécurisé en plus de leur plateforme actuelle.
La couverture des appareils mobiles est améliorée. Et en intégrant cette capacité de communication directement dans le système d'éclairage, les plafonds restent dégagés, ce qui préserve l'esthétique du bâtiment.
Le Trulifi est idéal pour les espaces de bureaux ouverts, les zones de bureaux flexibles et les pièces nécessitant une connexion Internet à haut débit pour les réunions en ligne et autres.
La gestion intelligente des transferts et des interférences transforme la connectivité sans fil en une expérience sans tracas. De plus, la mise à disposition de clés d'accès et de zones de communication strictement définies garantit une sécurité absolue à tout moment.