Signify Luma gen2, Road & street light, 83 W, 12740 lm, 4000 K, CRI70, Interne (aucune connexion externe), Distribution semi-intensive 50, InterAct Ready, Classe électrique I, IP66

BGP704 LED140-4S/740 DM50 PGR SRT SRB 60

Nouveau

Description du produit

Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 60 à 76 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady, 12740 lm, 83 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Distribution semi-intensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 8719514182028
Code de commande complet: 871951418202800

Caractéristiques

Code famille lampe
LED140 [LED module 14000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925868050 fr_CH pdf 246.1 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910925868050_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925868050_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Fichier Revit
Luma gen2 Medium Revit zip 136.5 MB