Signify Luma gen2

Luma gen2 : la norme en matière d'éclairage routier redéfinie, avec des options de performance ultra-efficaces

Nouveau
Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Luma gen2 est la nouvelle génération de la famille de luminaires à LED Luma, entièrement optimisée pour accompagner à long terme vos projets d'éclairage et d'innovation. Tout en conservant les caractéristiques de conception distinctives de la première génération, Luma gen2 exploite les technologies les plus récentes grâce à son architecture System Ready parée pour le futur, à l’utilisation de sa plateforme optimisée LEDGine-O garantissant les meilleures performances d'éclairage dans une large gamme d'applications. La gamme offre également une plus grande facilité d'entretien. Outre la facilité et la rapidité d'installation accrues, Service tag vous donne accès à toutes les documentations pertinentes sur site. De plus, le passage de câble a été repensé et l'accès aux composants de la platine appareillage est facilité par un accès par-dessus, sans outil. Luma gen2 offre également les dernières options de connectivité et de gradation. De plus, grâce à l'interface System Ready, cette solution peut être associée à des systèmes de gestion de l'éclairage tels qu'Interact City ou aux innovations en matière de capteurs existantes et à venir. Luma gen2 a été conçu pour optimiser et simplifier la réparation des pièces de rechange et le travail de maintenance grâce à la nouvelle platine appareillage "Plug & Play" GearFlex, contenant tous les composants électriques dans un boîtier facile à manipuler et accessible dans le luminaire. Conscients de l’impact de la lumière sur l’environnement et la biodiversité, nous avons également doté Luma gen2 de recettes lumineuses dédiées qui respectent l'écosystème des chauves-souris ou préservent le ciel nocturne.

Avantages

  • Meilleure efficacité et performances lumineuses de sa catégorie dans une large gamme d'applications

  • Facilité de réparation et d'entretien via un module GearFlex dédié

Caractéristiques

  • Module GearFlex dédié permettant une maintenance plus rapide, plus sûre et sans outil

  • Matériau plastique recyclé post-industriel utilisé dans le module GearFlex et le cadre blanc autour du compartiment LED

Applications

  • Autoroutes, grands axes interurbains, boulevards et avenues, ronds-points, passages pour piétons
  • Rues résidentielles, rues latérales, places, parcs et voies piétonnes, plaines de jeux
  • Parkings, zones industrielles, stations-service, gares de triage, aéroports, ports, voies navigables

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Luma gen2 fr_CH pdf 596.7 kB
Notice de montage
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Visuels

Family-Photographs-Luma gen2
Ressources multiples - Visuals
Fichier Revit
Luma gen2 Medium Revit zip 136.5 MB
Fichier Revit
Revit file Luma gen2 zip 639.2 kB
Fichier Revit
Luma gen2 Mini Revit zip 110.3 MB
Fichier Revit
Luma gen2 Micro Revit zip 69.6 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-Luma gen2
Ressources multiples - Software Plugins

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-LUMA-GEN2-LARGE-BGP705-Ref-910770215665 pdf 4.9 MB
Déclaration environnementale du produit
EPD-LUMA-GEN2-MICRO-BGP702-Ref-910925867227 pdf 4.0 MB
Déclaration environnementale du produit
EPD-LUMA-GEN2-MEDIUM-BGP704-Ref-910925867231 pdf 5.1 MB
Déclaration environnementale du produit
EPD-LUMA-GEN2-MINI-BGP703-Ref-910925867229 pdf 2.3 MB
Déclaration environnementale du produit
EPD-Luma-Gen-2-BGP713-LED120-4S-740-I-DM11-PSU-42-60P-Ref-910925868405 pdf 2.7 MB
Déclaration environnementale du produit
EPD-Luma-Gen-2-NANO-BGP701-LED60-4S-740-I-DM11-GR-PSU-62-Ref-910925867239 pdf 2.4 MB