Suisse - Français

Philips StoreFit, Track projector, 30.5 W, 4200 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, Faisceau semi-intensif, Noir

ST210T 39S/840 WIA MB BK

Description du produit

Track projector, Aluminium, Noir, Système Interact Ready de pilotes sans fil, 4200 lm, 30.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Faisceau semi-intensif, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 8720169011120
Code de commande complet: 872016901112000
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
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102562 fr_CH pdf 389.6 kB

Brochures

Notice de montage
ST210T installation instructions pdf 1.3 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102562_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102562_EU
Ressources multiples - Visuals