Suisse - Français

Philips StoreFit

Spot LED compact favorisant les économies d’énergie

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Les détaillants sont toujours à la recherche de solutions pour réduire leur empreinte environnementale et leurs coûts énergétiques. Avec ce projecteur StoreFit, les luminaires CDM conventionnels peuvent être remplacés facilement par des LED, ce qui réduit considérablement la consommation d’énergie. Le design fin et compact permet de fondre le projecteur StoreFit dans le décor du magasin tandis que l’éclairage seul attire l’attention des acheteurs sur les marchandises en vente. Avec ce projecteur LED abordable, vous commencerez immédiatement à faire des économies d’énergie.

Avantages

  • La petite tête de spot offre un design très discret

  • L’alternative à LED parfaite pour les luminaires CDM classiques

Caractéristiques

  • Jusqu’à 3 900 lm

  • Choisissez parmi une finition blanche ou noire (ST201T et ST210Y)

Applications

  • Boutique de station-service
  • Supermarchés et hypermarchés
  • Boutiques de mode

Avertissement et sécurité

  • Le nettoyage de l’optique ne doit être effectué qu’avec de l’air sous pression. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur.

  • Avant toute opération de maintenance, il faut éteindre le luminaire et le laisser refroidir

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet StoreFit fr_CH pdf 370.1 kB
Notice de montage
ST210Y StoreFit for Coreline Trunking - mounting instructions pdf 1.1 MB
Notice de montage
Mounting instructions Storesfit ST210T pdf 615.0 kB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 366.4 kB

Visuels

Family-Photographs-StoreFit
Ressources multiples - Visuals
Fichier Revit
RFA file ST210T short zip 1.8 MB
Fichier Revit
RFA file ST210T long zip 1.5 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-StoreFit
Ressources multiples - Software Plugins

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-HUB-StoreFit-ST210T-Ref-910505102042 pdf 1.2 MB