Description du produit
Track projector, Aluminium, Noir, Système Interact Ready de pilotes sans fil, 2800 lm, 21 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Faisceau extensif, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C