Suisse - Français

Philips StoreFit, Track projector, 21 W, 2700 lm, 3000 K, Sans fil, InterAct Ready, Faisceau extensif, Blanc

ST210T 27S/830 WIA WB WH

Description du produit

Track projector, Aluminium, Blanc, Système Interact Ready de pilotes sans fil, 2700 lm, 21 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Faisceau extensif, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 8720169011878
Code de commande complet: 872016901187800
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
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102549 fr_CH pdf 383.2 kB

Brochures

Notice de montage
ST210T installation instructions pdf 1.3 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102549_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102549_EU
Ressources multiples - Visuals