Description du produit
CoreLine trunking variant (double spot head), Aluminium, Blanc, Système Interact Ready de gradation Dali, 8400 lm, 58 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Faisceau semi-intensif, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C