Philips StoreFit, CoreLine trunking variant (double spot head), 58 W, 8200 lm, 3000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau semi-intensif, Blanc
ST210Y 39S/830 DIA MB WH
Documents les plus téléchargés
Description du produit
CoreLine trunking variant (double spot head), Aluminium, Blanc, Système Interact Ready de gradation Dali, 8200 lm, 58 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Faisceau semi-intensif, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 2 unités
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle