Suisse - Français

Philips StoreFit, CoreLine trunking variant (double spot head), 58 W, 8200 lm, 8200 lm, 3000 K, Faisceau semi-intensif, Blanc

ST210Y 39S/830 PSU MB WH

Description du produit

CoreLine trunking variant (double spot head), Aluminium, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 8200 lm, 8200 lm, 58 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Faisceau semi-intensif, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 8718699982843
Code de commande complet: 871869998284300

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
2 unités
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102065 fr_CH pdf 278.7 kB

Brochures

Notice de montage
ST210Y StoreFit for Coreline Trunking - mounting instructions pdf 1.1 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102065_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102065_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST210Y 39S/830 PSU MB WH IES 1.8 kB
Dialux
ULD File - ST210Y 39S/830 PSU MB WH ULD 54.5 kB
Relux
ROLF File - ST210Y 39S/830 PSU MB WH ROLF 2.5 kB
LDT
LDT File - ST210Y 39S/830 PSU MB WH LDT 1.5 kB