Description du produit
CoreLine trunking variant (double spot head), Aluminium, Blanc, Système Interact Ready de gradation Dali, 5400 lm, 40 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Faisceau semi-intensif, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C