Philips StoreFit, CoreLine trunking variant (double spot head), 40 W, 5400 lm, 3000 K, CRI>90, Faisceau semi-intensif, Blanc
ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH
Documents les plus téléchargés
Description du produit
CoreLine trunking variant (double spot head), Aluminium, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 5400 lm, 40 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Faisceau semi-intensif, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 2 unités
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans